Nederlands
polski
中文
English
62366122K
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/ges_klr_k_al.prj},{NB=62366122K},{ARTNR=62366122K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Schraubeneinsatz: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{D1=22},{D2=42},{B=15},{L1=45},{L2=45.3},{D3=M6 x 16},{D4=13.0},{R=108.0},{GEW=79},{ARTNR1=665 786 18},{GEW1=42},{A=15.5},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D5=6},{DD5=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=gk_klr_ausf_k_al_22},{PPATH=ges_klr_ausf_k_sbl.prj},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GESCHL-KLR-K-AL - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Type K with Clamping Lever, Aluminium
Bill of material
62366122K
ARTNR
Product No.
62366122K
62366122K
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Aluminium, Handle: Zinc die-cast, plastic coated, black, Screw insert: Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
D1
d1
22
22
mm
D2
d2
42
42
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
15
15
mm
L1
l1
45
45
mm
L2
l2
45.3
45.3
mm
D3
d3
M6 x 16
M6 x 16
mm
D4
d4
13.0
13.0
mm
R
R max.
108.0
108.0
mm
GEW
Weight
79
79
g
ARTNR1
Product No. Clamp Lever
665 786 18
665 786 18
GEW1
Weight Lever as Spare Part
42
42
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D