Nederlands
polski
中文
English
12177125
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double Sprockets ZRT for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_3-8x7-32.prj},{NB=12177125},{ARTNR=12177125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=80.0},{D=76.00},{ND=64},{L=25},{GEW=0.37},{SPB=1210},{AT=47.5},{LTB=0},{DZ=64},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{B1=5.3},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{RD=6.35},{AUSF1=0},{R1=0.0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRT-06B-2 - Double Sprockets ZRT for Taper Bushes, ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32“
Bill of material
12177125
ARTNR
Product No.
12177125
12177125
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 06 B-2
AUSF
Version
ZRT
Z
Number of teeth
25
25
mm
DA
da
80.0
80.0
mm
D
d
76.00
76.00
mm
ND
64
64
mm
L
25
25
mm
GEW
Weight
0.37
0.37
kg
SPB
Taper-Bush No.
1210
1210
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D