Nederlands
polski
中文
English
12522600
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand plate wheels ZRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrl_ohne_nabe/zrl_1-2x5-16.prj},{NB=12522600},{ARTNR=12522600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRL},{Z=26},{DA=110.0},{D=105.36},{B=16},{GEW=1.19},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=90},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRL-08B-2-ST - Double-Strand plate wheels ZRL, ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“
Bill of material
12522600
ARTNR
Product No.
12522600
12522600
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Low-carbon steel, not hardable
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 08 B-2
AUSF
Version
ZRL
Z
Number of teeth
26
26
DA
da
110.0
110.0
mm
D
d
105.36
105.36
mm
B
16
16
mm
GEW
Weight
1.19
1.19
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D