Nederlands
polski
中文
English
12688118
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRG, with Hub, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_5-8x3-8.prj},{NB=12688118},{ARTNR=12688118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=10 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=74},{B=16},{L=45},{GEW=1.68},{RD=10.16},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{B2=25.5},{DZ=75},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRG-10B-2-C45-50HRC - Double-Strand Sprockets ZRG with Hub, ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8", Material C45, Teeth induction hardened
Bill of material
12688118
ARTNR
Product No.
12688118
12688118
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
10 B-2
AUSF
Version
ZRG
Z
Number of teeth
18
18
DA
da
98.3
98.3
mm
D
d
91.42
91.42
mm
ND
74
74
mm
B
16
16
mm
L
45
45
mm
GEW
Weight
1.68
1.68
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D