Nederlands
polski
中文
English
12188120
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRG, with Hub, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_3-8x7-32.prj},{NB=12188120},{ARTNR=12188120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=06 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=20},{DA=64.3},{D=60.89},{ND=49},{B=12},{L=30},{GEW=473},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=49},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRG-06B-2-C45-50HRC - Double-Strand Sprockets ZRG with Hub, ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32", Material C45, Teeth induction hardened
Bill of material
12188120
ARTNR
Product No.
12188120
12188120
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
06 B-2
AUSF
Version
ZRG
Z
Number of teeth
20
20
DA
da
64.3
64.3
mm
D
d
60.89
60.89
mm
ND
49
49
mm
B
12
12
mm
L
30
30
mm
GEW
Weight
473
473
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D