Nederlands
polski
中文
English
12099115
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRR with Hub, Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_8mm.prj},{NB=12099115},{ARTNR=12099115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 05 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=41.7},{D=38.48},{ND=29},{B=10},{L=18},{GEW=97},{RD=5},{B1=2.7},{B2=8.3},{C=1},{R3=8},{DZ=29.000},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRR-05B-2 - Double-Strand Sprockets ZRR from Stainless Steel, with One-Sided Hub, ISO 05 B-2, Pitch 8 mm
Bill of material
12099115
ARTNR
Product No.
12099115
12099115
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 05 B-2
AUSF
Version
ZRR
Z
Number of teeth
15
15
DA
da
41.7
41.7
mm
D
d
38.48
38.48
mm
ND
29
29
mm
B
10
10
mm
L
18
18
mm
GEW
Weight
97
97
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D