Nederlands
polski
中文
English
12699115
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRR with Hub, Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_5-8x3-8.prj},{NB=12699115},{ARTNR=12699115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 10 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=83.0},{D=76.36},{ND=59},{B=14},{L=40},{GEW=0.99},{RD=10.16},{B1=9},{B2=25.5},{C=1.6},{R3=16},{DZ=60},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRR-10B-2 - Double-Strand Sprockets ZRR from Stainless Steel, with One-Sided Hub, ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8“
Bill of material
12699115
ARTNR
Product No.
12699115
12699115
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 10 B-2
AUSF
Version
ZRR
Z
Number of teeth
15
15
DA
da
83.0
83.0
mm
D
d
76.36
76.36
mm
ND
59
59
mm
B
14
14
mm
L
40
40
mm
GEW
Weight
0.99
0.99
kg
RD
Roller-Ø
10.16
mm
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D