Nederlands
polski
中文
English
12799115
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRR with Hub, Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_3-4x7-16.prj},{NB=12799115},{ARTNR=12799115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=99.8},{D=91.63},{ND=71},{B=16},{L=50},{GEW=1.79},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=71},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRR-12B-2 - Double-Strand Sprockets ZRR from Stainless Steel, with One-Sided Hub, ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“
Bill of material
12799115
ARTNR
Product No.
12799115
12799115
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 12 B-2
AUSF
Version
ZRR
Z
Number of teeth
15
15
DA
da
99.8
99.8
mm
D
d
91.63
91.63
mm
ND
71
71
mm
B
16
16
mm
L
50
mm
GEW
Weight
1.79
1.79
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D