Nederlands
polski
中文
English
12899113
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRR with Hub, Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_1x17-02mm.prj},{NB=12899113},{ARTNR=12899113},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 16 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=13},{DA=117.0},{D=106.12},{ND=80},{B=20},{L=70},{GEW=3.27},{RD=15.88},{B1=15.8},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{DZ=81},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-ZRR-16B-2 - Double-Strand Sprockets ZRR from Stainless Steel, with One-Sided Hub, ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02mm
Bill of material
12899113
ARTNR
Product No.
12899113
12899113
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 16 B-2
AUSF
Version
ZRR
Z
Number of teeth
13
13
DA
da
117.0
117.0
mm
D
d
106.12
106.12
mm
ND
80
80
mm
B
20
20
mm
L
70
mm
GEW
Weight
3.27
3.27
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D