Nederlands
polski
中文
English
12781835
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRF, ready-to-install
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_12-b2.prj},{NB=12781835},{ARTNR=12781835},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=35},{DA=118.0},{D=109.71},{ND=80},{L=54},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=2.710},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2.0},{R3=19},{DZ=89.0},{MM=8},{MK=6.65},{BF=0.0},{RF=1.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-ZRF-12B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“
Bill of material
12781835
ARTNR
Product No.
12781835
12781835
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 12 B-2
AUSF
Version
ZRF - A / ready to install
Z
Number of teeth
18
18
B
Bore B - H7
35
35
mm
DA
da
118.0
118.0
mm
D
d
109.71
109.71
mm
ND
80
80
mm
L
54
54
mm
K
K - H9
10
10
mm
T2
3.3
3.3
mm
M
M8
M8
mm
GEW
approx. Weight
2.710
2.710
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D