Nederlands
polski
中文
English
12581725
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRF, ready-to-install
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_08-b2.prj},{NB=12581725},{ARTNR=12581725},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=17},{B=25},{DA=73.6},{D=69.11},{ND=52},{L=42},{K=8},{T2=3.3},{M=M6},{GEW=0.700},{RD=8.51},{B1=7.0},{B2=21.0},{C=1.3},{R3=13},{DZ=53.0},{MM=6},{MK=4.92},{BF=0.0},{RF=1.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-ZRF-08B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“
Bill of material
12581725
ARTNR
Product No.
12581725
12581725
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 08 B-2
AUSF
Version
ZRF - A / ready to install
ZRF - A / ready to install
Z
Number of teeth
17
17
B
Bore B - H7
25
25
mm
DA
da
73.6
73.6
mm
D
d
69.11
69.11
mm
ND
52
52
mm
L
42
42
mm
K
K - H9
8
8
mm
T2
3.3
3.3
mm
M
M6
M6
mm
GEW
approx. Weight
0.700
0.700
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D