Nederlands
polski
中文
English
12688517
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Sprockets ZRENG with Hub for two Single-Strand Roller Chains, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreng_f_2_einf-rk_gehaertet/zreng_5-8x3-8_mn.prj},{NB=12688517},{ARTNR=12688517},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRENG},{Z=17},{DA=93.0},{D=86.39},{B=15},{DG=68},{ND=69},{L=53},{M=26.9},{GEW=1.70},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=36},{C=1.6},{R3=16},{RF=1.0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRENG-2X10B-1-C45-50HRC - Double-Sprockets ZRENG with hub for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Teeth induction hardened , 2 x ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
Bill of material
12688517
ARTNR
Product No.
12688517
12688517
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 10 B-1
AUSF
Version
ZRENG
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
93.0
93.0
mm
D
d
86.39
86.39
mm
B
15
15
mm
DG
dg
68
68
mm
ND
69
69
mm
L
53
mm
M
26.9
mm
GEW
Weight
1.70
1.70
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D