Nederlands
polski
中文
English
77099005
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Round- Link Steel Chains
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/rsk_din766_u_raeder/rsk_din766a_rf.prj},{NB=77099005},{ARTNR=77099005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.},{NG=5 x 18,5},{D=5},{T=18.5},{B=17},{BK=3200},{MBK=12000},{MVL=50},{GEW=0.50},{CTN=73151200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN 766-A-RDSK-RF - Round-Link Steel Chains similar to DIN 766 A, Stainless
Bill of material
77099005
ARTNR
Product No.
77099005
77099005
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
HW
Note
This dimension isn’t part of DIN 766:2015-06. They are expected to be adopted in DIN 32898.
This dimension isn’t part of DIN 766:2015-06. They are expected to be adopted in DIN 32898.
NG
Nominal size
5 x 18,5
5 x 18,5
D
d
5
5
mm
T
t
18.5
18.5
mm
B
b
17
17
mm
BK
Work Load - At chain speeds up to 1 m/s
3200
3200
N
MBK
Minimum breaking Load
12000
12000
N
MVL
max. stock length available
50
GEW
Weight
0.50
0.50
kg/m
CTN
Customs tariff number
73151200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D