Nederlands
polski
中文
English
77122000
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Round- Link Steel Chains
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/rsk_din766_u_raeder/haspelrad_verzahnt.prj},{NB=77122000},{ARTNR=77122000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{KS=5/6},{TLG=18,5},{Z=20},{DA=260},{D=236},{B=33},{ND=60},{L=50},{BB=20.0},{GEW=5.0},{BX1=23.0},{BX2=8.0},{DX=233},{DXT=12.5},{R=12.5},{RR=2.0},{RRR=1.0},{RRRR=2.0},{RST=10.0},{RST1=0.0},{XX=0},{NDA=0},{RST2=0},{DXX2=0},{DXT2=0},{RST3=0},{R2=0},{TK=130},{TKB=50},{DXT3=5},{DXX3=0},{DXTH=0.0},{NDX=0},{R3=0},{DXX4=0},{DXT4=0},{DXX5=0},{RST4=0.0},{RST5=0.0},{DX2=215.0},{DX1=207},{DX3=233},{ZD=8.0},{CTN=84839081}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-VZ-KR-GG25-DIN 766-A - Chain Wheels with Teeth (Hasp Wheels), suitable for chains according to DIN 766 A
Bill of material
77122000
ARTNR
Product No.
77122000
77122000
mm
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Grey cast iron
MAT
Material
Grey cast iron GG25
KS
Chain thickness
5/6
5/6
mm
TLG
Pitch
18,5
18,5
mm
Z
Number of teeth
20
20
DA
da
260
260
mm
D
d
236
236
mm
B
b
33
33
mm
ND
60
60
mm
L
50
50
mm
BB
B approx.
20.0
20.0
mm
GEW
Weight
5.0
5.0
kg
CTN
Customs tariff number
84839081
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D