Nederlands
polski
中文
English
10681838
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Sprocket KRF, finished
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_5-8x3-8.prj},{NB=10681838},{ARTNR=10681838},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=38},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{L=30},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=0.840},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{MM=8},{MK=6.65},{AGW=10.45},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRF-10B-1-C45 - Sprockets KRF, Teeth Hardened, Ready-to-install, ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
Bill of material
10681838
ARTNR
Product No.
10681838
10681838
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 10 B-1
AUSF
Version
KRF - A / Ready-to-install
KRF - A / Ready-to-install
Z
Number of teeth
18
18
B
Bore B - H7
38
38
mm
DA
da
98.3
98.3
mm
D
d
91.42
91.42
mm
ND
70
70
mm
L
30
30
mm
K
K - H9
10
10
mm
T2
3.3
3.3
mm
M
M8
M8
mm
GEW
Weight
0.840
0.840
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D