Nederlands
polski
中文
English
10678120
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Sprockets KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes, Teeth induction hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_5-8x3-8.prj},{NB=10678120},{ARTNR=10678120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=20},{DA=108.4},{D=101.49},{ND=75},{L=25},{GEW=0.77},{SPB=1610},{AT=57.0},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{DZ=0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRTG-10B-1-C45 - Sprockets KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes, Teeth induction hardened, ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
Bill of material
10678120
ARTNR
Product No.
10678120
10678120
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 10 B-1
AUSF
Version
KRTG
Z
Number of teeth
20
20
I5
DA
da
108.4
108.4
mm
D
d
101.49
101.49
mm
ND
75
75
mm
L
25
25
mm
GEW
Weight
0.77
0.77
kg
SPB
Taper-Bush
1610
1610
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D