Nederlands
polski
中文
English
10178122
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Sprockets KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes, Teeth induction hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_3-8x7-32.prj},{NB=10178122},{ARTNR=10178122},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=22},{DA=71.0},{D=66.93},{ND=50},{L=22},{GEW=0.25},{SPB=1108},{AT=38.4},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{DZ=0},{D2=36.92},{S1=6.350},{SS1=5.1},{S2=6.6},{T=11.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0.0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRTG-06B-1-C45 - Sprockets KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes, Teeth induction hardened, ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32“
Bill of material
10178122
ARTNR
Product No.
10178122
10178122
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 06 B-1
AUSF
Version
KRTG
Z
Number of teeth
22
22
I5
DA
da
71.0
71.0
mm
D
d
66.93
66.93
mm
ND
50
50
mm
L
22
22
mm
GEW
Weight
0.25
0.25
kg
SPB
Taper-Bush
1108
1108
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D