Nederlands
polski
中文
English
10877125
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Sprockets KRT with One-Sided Hub, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1x17-02mm.prj},{NB=10877125},{ARTNR=10877125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRT},{Z=25},{DA=213.5},{D=202.66},{ND=110},{L=45},{GEW=3.89},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRT-16B-1 - Sprockets KRT with One-Sided Hub, for Taper Bushes, ISO 16 B-1, Pitch 1“ x 17.02 mm
Bill of material
10877125
ARTNR
Product No.
10877125
10877125
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 16 B-1
AUSF
Version
KRT
Z
Number of teeth
25
25
I5
DA
da
213.5
213.5
mm
D
d
202.66
202.66
mm
ND
110
110
mm
L
45
45
mm
GEW
Weight
3.89
3.89
kg
SPB
Taper-Bush
2517
2517
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D