Nederlands
polski
中文
English
10212300
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Simplex-Sprockets KRS, with hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krs_mit_nabe/krs_1-2x1-8.prj},{NB=10212300},{ARTNR=10212300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 081},{AUSF=KRS},{Z=23},{DA=99.0},{D=93.27},{ND=60},{B=12},{L=20},{GEW=508},{RD=7.75},{B1=3},{C=1},{R3=13},{H=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRS-ISO081-C45 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 081, Pitch 1/2 x 1/8“
Bill of material
10212300
ARTNR
Product No.
10212300
10212300
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 081
AUSF
Version
KRS
Z
Number of teeth
23
23
DA
da
99.0
99.0
mm
D
d
93.27
93.27
mm
ND
60
60
mm
B
12
12
mm
L
20
20
mm
GEW
Weight
508
508
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D