Nederlands
polski
中文
English
10151700
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Simplex-Sprockets KRK, plastic
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_3-8x7-32.prj},{NB=10151700},{ARTNR=10151700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=55.5},{D=51.83},{B=10},{ND=28},{L=16},{GEW=20},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KRK-06B-1-KST - Sprockets KRK Made from Polyacetal Resin with One-Sided Hub, Die Cast, ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32
Bill of material
10151700
ARTNR
Product No.
10151700
10151700
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
White plastic
MAT
Material
Polyacetal die cast
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 06 B-1
AUSF
Version
KRK
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
55.5
55.5
mm
D
d
51.83
51.83
mm
B
10
10
mm
ND
28
28
mm
L
16
16
mm
GEW
Weight
20
20
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D