Nederlands
polski
中文
English
11022200
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Plate wheels KRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_1_1-2x1.prj},{NB=11022200},{ARTNR=11022200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 24 B-1},{AUSF=KRL},{Z=22},{DA=282.7},{D=267.73},{B=25},{GEW=9.5},{RD=25.4},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{H=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRL-24B-1-ST - Plate wheels KRL, ISO 24 B-1, Pitch 1 1/2 x 1“
Bill of material
11022200
ARTNR
Product No.
11022200
11022200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Low-carbon steel, not hardable
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 24 B-1
AUSF
Version
KRL
Z
Number of teeth
22
22
DA
da
282.7
282.7
mm
D
d
267.73
267.73
mm
B
25
25
mm
GEW
Weight
9.5
9.5
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D