Nederlands
polski
中文
English
10322800
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Plate wheels KRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_1-2x3-16.prj},{NB=10322800},{ARTNR=10322800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 083},{AUSF=KRL},{Z=28},{DA=119.4},{D=113.42},{B=12},{GEW=306},{RD=7.75},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{H=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRL-ISI083-ST - Plate wheels KRL, ISO 083, Pitch 1/2 x 3/16“
Bill of material
10322800
ARTNR
Product No.
10322800
10322800
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Low-carbon steel, not hardable
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 083
AUSF
Version
KRL
Z
Number of teeth
28
28
DA
da
119.4
119.4
mm
D
d
113.42
113.42
mm
B
12
12
mm
GEW
Weight
306
306
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D