Nederlands
polski
中文
English
13677121
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Triple-Strand Sprockets
Triple-Strand Sprockets DRT for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_5-8x3-8.prj},{NB=13677121},{ARTNR=13677121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=113.4},{D=106.52},{ND=0},{L=42.1},{GEW=1.66},{SPB=1615},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=90},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.80},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=42.1},{C=1.60},{R3=16},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-DRT-10B-3-C45 - Triple-Strand Sprockets DRT for Taper Bushes, ISO 10 B-3, Pitch 5/8 x 3/8“
Bill of material
13677121
ARTNR
Product No.
13677121
13677121
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 10 B-3
AUSF
Version
DRT
Z
Number of teeth
21
21
DA
da
113.4
113.4
mm
D
d
106.52
106.52
mm
ND
0
0
mm
L
42.1
42.1
mm
GEW
Weight
1.66
1.66
kg
SPB
Taper-Bush No.
1615
1615
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D