Nederlands
polski
中文
English
13977138G
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Triple-Strand Sprockets
Triple-Strand Sprockets DRT for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1_1-4x3-4.prj},{NB=13977138G},{ARTNR=13977138G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 20 B-3},{AUSF=DRT},{Z=38},{DA=399.6},{D=384.00},{ND=178},{L=89},{GEW=35},{SPB=3535},{AT=127},{LTB=0},{DZ=355},{D2=122.68},{S1=0},{SS1=0},{S2=0},{T=0},{ZS1=21},{ZS2=13.0},{ZT1=13},{ZT2=55},{GS3=21},{GS4=12.700},{GT3=7},{GT4=58},{GT5=70},{GS5=10.5},{RD=19.05},{B1=18.5},{B3=91},{C=3.5},{R3=32},{R1=5},{R2=10},{R4=15},{DZ1=10},{DZ2=17.5},{ND1=5},{TYP=1},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-DRT-20B-3 - Triple-Strand Sprockets DRT for Taper Bushes, ISO 20 B-3, Pitch 1 1/4“ x 3/4“
Bill of material
13977138G
ARTNR
Product No.
13977138G
13977138G
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Grey cast iron
MAT
Material
Grey cast iron GG25
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 20 B-3
AUSF
Version
DRT
Z
Number of teeth
38
38
DA
da
399.6
399.6
mm
D
d
384.00
384.00
mm
ND
178
178
mm
L
89
89
mm
GEW
Weight
35
35
kg
SPB
Taper-Bush No.
3535
3535
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D