Nederlands
polski
中文
English
13812300
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Triple-Strand Sprockets
Triple-Sprockets DRS, with hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_1x17-02mm.prj},{NB=13812300},{ARTNR=13812300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-3},{AUSF=DRS},{Z=23},{DA=198.1},{D=186.53},{ND=130},{B=25},{L=100},{GEW=16.15},{RD=15.88},{B1=15.8},{B3=79.6},{C=2.5},{R3=26},{DZ=161},{ND2=0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-DRS-16B-3 - Triple-Strand Sprockets DRS with Hub, ISO 16 B-3, Pitch 1“x17,02mm, Material C45
Bill of material
13812300
ARTNR
Product No.
13812300
13812300
kg
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 16 B-3
AUSF
Version
DRS
Z
Number of teeth
23
23
DA
da
198.1
198.1
mm
D
d
186.53
186.53
mm
ND
130
130
mm
B
25
25
mm
L
100
100
mm
GEW
Weight
16.15
16.15
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D