Nederlands
polski
中文
English
13622300
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Triple-Strand Sprockets
Triple-Sprockets DRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_5-8x3-8.prj},{NB=13622300},{ARTNR=13622300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 10 B-3},{AUSF=DRL},{Z=23},{DA=123.5},{D=116.58},{B=16},{GEW=2.94},{RD=10.16},{B1=9},{B3=42.1},{C=1.6},{R3=16},{DZ=100},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-DRL-10B-3 - Triple-Strand plate wheels DRL, ISO 10 B-3, Pitch 5/8 x 3/8“
Bill of material
13622300
ARTNR
Product No.
13622300
13622300
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Low-carbon steel, not hardable
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 10 B-3
AUSF
Version
DRL
Z
Number of teeth
23
23
DA
da
123.5
123.5
mm
D
d
116.58
116.58
mm
B
16
16
mm
GEW
Weight
2.94
2.94
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D