Nederlands
polski
中文
English
13822200
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Triple-Strand Sprockets
Triple-Sprockets DRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_1x17-02mm.prj},{NB=13822200},{ARTNR=13822200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 16 B-3},{AUSF=DRL},{Z=22},{DA=190.10},{D=178.48},{B=25},{GEW=12.77},{B1=15.80},{RD=15.88},{B3=79.60},{C=2.50},{R3=26},{DZ=153},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DKR-DRL-16B-3 - Triple-Strand Plate wheels DRL, ISO 16 B-3, Pitch 1“ x 17.02mm
Bill of material
13822200
ARTNR
Product No.
13822200
13822200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Low-carbon steel, not hardable
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ISO 16 B-3
AUSF
Version
DRL
Z
Number of teeth
22
22
DA
da
190.10
190.10
mm
D
d
178.48
178.48
mm
B
25
25
mm
GEW
Weight
12.77
12.77
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D