Nederlands
polski
中文
English
64899453
MÄDLER
Drive Element
Splined Shafts and Splined Hubs
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/keilwellen_und_keilnaben/kw_ae_diniso14_rostfrei.prj},{NB=64899453-KW 6x23x28x2000},{ARTNR=64899453},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A), kaltgezogen},{PR=KW 6x23x28},{L=2000},{AN=6},{D=28},{D1=23},{B=6.0},{GEW=7.928},{CTN=84831095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 14-KW-RF - Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Cold Drawn, Material Stainless Steel 1.4301 (AISI 304)
Bill of material
64899453
ARTNR
Product No.
64899453
64899453
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless Steel 1.4301 (AISI 304), Cold Drawn
PR
Profile Designation
KW 6x23x28
KW 6x23x28
L
Length L
2000
2000
mm
AN
Number of splines
6
6
D
D -0.07 / -0.27
28
28
mm
D1
d -0.03 / -0.08
23
23
mm
B
b - 0 / -0.08
6.0
6.0
mm
GEW
Weight
7.928
7.928
kg
CTN
Customs tariff number
84831095
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D