Nederlands
polski
中文
English
38115400
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2023. 4. 11. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
38115500
MÄDLER
10.04.2024
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_stahl_spiralverzahnt/krs_spv_2zu1.prj},{NB=38115400},{ARTNR=38115400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5},{HW=*** Nicht gehärtet},{US=2 : 1},{M=2.500},{ZZ=11 / 22},{DAK=57.20},{DAG=107.05},{DK=52.5},{DG=105.0},{NDK=40},{NDG=70},{NLK=15.0},{NLG=20.0},{L1K=36.60},{L1G=39.00},{LK=36.60},{LG=44.60},{SK=18.6},{SG=35.80},{BK=20},{BG=20},{BH7K=16},{BH7G=20},{EK=70.00},{EG=60.00},{MDK=17.8},{MDG=35.6},{GEW=2000},{Z=22},{ADK=91.64},{GK=0.0},{SS=0.00},{LL=0.00},{ZKA=107.100},{ZKI=71.130},{KN=26.000},{KV=64.000},{FN=1.0},{RN=0.4},{TYP=X},{TYP1=4},{TN1=krg1_spv_2zu1_2_5_22zz_ALT},{TN2=krk2_spv_2zu1_2_5_22zz_ALT},{CTN=84839089},{PPATH=krs_spv_i_2zu1_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-SPV-2:1-ST - Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, Ratio 2:1, Steel 42CrMo4 / 16MnCr5
Bill of material
38115400
ARTNR
Product No.
38115400
38115400
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 16MnCr5
Steel 16MnCr5
HW
Note
** Not hardened
** Not hardened
US
Ratio
2 : 1
M
Module
2.500
2.500
ZZ
Number of teeth
11 / 22
11 / 22
DAK
da
57.20
57.20
mm
DAG
da
107.05
107.05
mm
DK
d
52.5
52.5
mm
DG
d
105.0
105.0
mm
NDK
ND
40
40
mm
NDG
ND
70
70
mm
NLK
NL
15.0
15.0
mm
NLG
NL
20.0
20.0
mm
L1K
L1
36.60
36.60
mm
L1G
L1
39.00
39.00
mm
LK
L
36.60
36.60
mm
LG
L
44.60
44.60
mm
SK
S1) - Theoretical dimensions, from module 2, tips of teeth levelled
18.6
18.6
mm
SG
S1) - Theoretical dimensions, from module 2, tips of teeth levelled
35.80
35.80
mm
BK
b
20
20
mm
BG
b
20
20
mm
BH7K
B - H7
16
16
mm
BH7G
B - H7
20
20
mm
EK
E
70.00
70.00
mm
EG
E
60.00
60.00
mm
MDK
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
17.8
17.8
Nm
MDG
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
35.6
35.6
Nm
GEW
Weight per pair
2000
2000
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D