Nederlands
polski
中文
English
38576400
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_stahl_spiralverzahnt/krs_spv_2_5zu1.prj},{NB=38576400},{ARTNR=38576400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet},{HW=-},{US=2,5 : 1},{M=1.5},{ZZ=16 / 40},{DAK=38.0},{DAG=89.1},{DK=35.2},{DG=88.00},{NDK=30},{NDG=60},{NLK=7.5},{NLG=8.00},{L1K=20.0},{L1G=16.0},{LK=21.60},{LG=20.60},{BK=13},{BG=13},{SK=9.6},{SG=15.8},{BH7K=10},{BH7G=15},{EK=53.00},{EG=32.00},{MDK=14.5},{MDG=36.30},{GEW=624},{Z=40},{ADK=82.87},{GK=0.0},{SS=15.79},{LL=20.62},{ZKA=89.110},{ZKI=64.970},{KN=21.802},{KV=68.198},{FN=1.0},{RN=0.4},{TYP=2},{TYP1=X},{TN1=krg1_spv_2_5zu1_1_5_40zz},{TN2=krk2_spv_2_5zu1_1_5_40zz},{CTN=84839089},{PPATH=krs_spv_st_i_2_5zu1_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-SPV-2.5:1-ST - Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, Ratio 2.5:1, Steel 42CrMo4 / 16MnCr5
Bill of material
38576400
ARTNR
Product No.
38576400
38576400
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 42CrMo4, teeth induction hardened
Steel 42CrMo4, teeth induction hardened
HW
Note
-
-
US
Ratio
2,5 : 1
2,5 : 1
M
Module
1.5
1.5
ZZ
Number of teeth
16 / 40
16 / 40
DAK
da
38.0
38.0
mm
DAG
da
89.1
89.1
mm
DK
d
35.2
35.2
mm
DG
d
88.00
88.00
mm
NDK
ND
30
30
mm
NDG
ND
60
60
mm
NLK
NL
7.5
7.5
mm
NLG
NL
8.00
8.00
mm
L1K
L1
20.0
20.0
mm
L1G
L1
16.0
16.0
mm
LK
l
21.60
21.60
mm
LG
L
20.60
20.60
mm
BK
b
13
13
mm
BG
b
13
13
mm
SK
S1) - Theoretical dimensions, from module 2, tips of teeth levelled
9.6
9.6
mm
SG
S1) - Theoretical dimensions, from module 2, tips of teeth levelled
15.8
15.8
mm
BH7K
B - H7
10
10
mm
BH7G
B - H7
15
15
mm
EK
E
53.00
53.00
mm
EG
E
32.00
32.00
mm
MDK
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
14.5
14.5
Nm
MDG
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
36.30
36.30
Nm
GEW
Weight per pair
624
624
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D