Nederlands
polski
中文
English
35027700
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made of Brass, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_messing/kr_ms58_i_3zu1.prj},{NB=35027700},{ARTNR=35027700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=3 : 1},{M=0.5},{Z=45},{DA=22.7},{D=22.5},{ND=12},{NL=5.00},{L1=7.5},{L=8.4},{S=7.5},{B=3},{BH7=4},{E=11.0},{MD=4.5},{GEW=11},{DK=21.00},{GK=0.00},{SS=7.53},{LL=8.39},{ZKA=22.690},{ZKI=16.940},{KN=18.433},{KV=73.450},{FN=0.3},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_ms_3zu1_0_5_40zz},{TN2=krk2_ms_3zu1_0_5_40zz},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-3:1-MS58 - Bevel Gears Made from Brass, Straight-Tooth System, Ratio 3:1
Bill of material
35027700
ARTNR
Product No.
35027700
35027700
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
MAT
Material
Brass Ms58 (2.0401)
HW
Note
The bevel gears only run as a pair at the stated ratio and at the same module.
US
Ratio
3 : 1
M
Module
0.5
0.5
Z
Number of teeth
45
45
DA
da
22.7
22.7
mm
D
d
22.5
22.5
mm
ND
12
12
mm
NL
5.00
5.00
mm
L1
7.5
7.5
mm
L
8.4
8.4
mm
S
7.5
7.5
mm
B
b
3
3
mm
BH7
B - H7
4
4
mm
E
11.0
11.0
mm
MD
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
4.5
4.5
Ncm
GEW
Weight
11
11
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D