Nederlands
polski
中文
English
35055600
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made of Brass, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_messing/kr_ms58_i_2zu1.prj},{NB=35055600},{ARTNR=35055600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=2 : 1},{M=1.0},{Z=15},{DA=17.4},{D=15},{ND=12.5},{NL=4.60},{L1=9.0},{L=10.1},{S=5.8},{B=5},{BH7=5},{E=20.20},{MD=9.4},{GEW=9},{DK=12.00},{GK=0.00},{SS=5.80},{LL=10.07},{ZKA=17.410},{ZKI=12.120},{KN=63.433},{KV=31.783},{FN=0.3},{RN=0.0},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=1},{TN1=krg1_ms_2zu1_1_15zz},{TN2=krk2_ms_2zu1_1_15zz},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-2:1-MS58 - Bevel Gears Made from Brass, Straight-Tooth System, Ratio 2:1
Bill of material
35055600
ARTNR
Product No.
35055600
35055600
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
MAT
Material
Brass Ms58 (2.0401)
HW
Note
The bevel gears only run as a pair at the stated ratio and at the same module.
US
Ratio
2 : 1
M
Module
1.0
1.0
Z
Number of teeth
15
15
DA
da
17.4
17.4
mm
D
d
15
15
mm
ND
12.5
12.5
mm
NL
4.60
4.60
mm
L1
9.0
9.0
mm
L
10.1
10.1
mm
S
5.8
5.8
mm
B
b
5
5
mm
BH7
B - H7
5
5
mm
E
20.20
20.20
mm
MD
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
9.4
9.4
Ncm
GEW
Weight
9
9
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D