Nederlands
polski
中文
English
35027200
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made of Brass, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_messing/kr_ms58_i_2_5zu1.prj},{NB=35027200},{ARTNR=35027200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=2.5 : 1},{M=0.5},{Z=20},{DA=11.3},{D=10},{ND=8},{NL=4.25},{L1=7},{L=7.6},{S=4.9},{B=3},{BH7=4},{E=17.1},{MD=3.0},{GEW=3},{DK=8.0},{GK=0.00},{SS=4.86},{LL=7.58},{ZKA=11.290},{ZKI=8.740},{KN=68.200},{KV=25.150},{FN=0.3},{RN=0.0},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=1},{TN1=krg1_ms_2_5zu1_0_5_20zz},{TN2=krk2_ms_2_5zu1_0_5_20zz},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-2.5:1-MS58 - Bevel Gears Made from Brass, Straight-Tooth System, Ratio 2,5:1
Bill of material
35027200
ARTNR
Product No.
35027200
35027200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
MAT
Material
Brass Ms58 (2.0401)
HW
Note
The bevel gears only run as a pair at the stated ratio and at the same module.
US
Ratio
2.5 : 1
2.5 : 1
M
Module
0.5
mm
Z
Number of teeth
20
20
DA
da
11.3
11.3
mm
D
d
10
10
mm
ND
8
8
mm
NL
4.25
4.25
mm
L1
7
mm
L
7.6
7.6
mm
S
4.9
4.9
mm
B
b
3
mm
BH7
B - H7
4
mm
E
17.1
17.1
mm
MD
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
3.0
3.0
Ncm
GEW
Weight
3
3
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D