Nederlands
polski
中文
English
35025300
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made of Brass, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_messing/kr_ms58_i_1_5zu1.prj},{NB=35025300},{ARTNR=35025300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=1.5 : 1},{M=0.5},{Z=30},{DA=15.4},{D=15},{ND=10},{NL=4.00},{L1=6.0},{L=7.0},{S=5.4},{B=3},{BH7=4},{E=10.1},{MD=3.6},{GEW=4},{DK=13.53},{GK=0.00},{SS=5.41},{LL=6.95},{ZKA=15.410},{ZKI=10.250},{KN=33.683},{KV=59.267},{FN=0.3},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_ms_1_5zu1_0_5_30zz},{TN2=krk2_ms_1_5zu1_0_5_30zz},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-1.5:1-MS58 - Bevel Gears Made from Brass, Straight-Tooth System, Ratio 1,5:1
Bill of material
35025300
ARTNR
Product No.
35025300
35025300
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
MAT
Material
Brass Ms58 (2.0401)
HW
Note
The bevel gears only run as a pair at the stated ratio and at the same module.
US
Ratio
1.5 : 1
1.5 : 1
M
Module
0.5
0.5
Z
Number of teeth
30
30
DA
da
15.4
15.4
mm
D
d
15
15
mm
ND
10
10
mm
NL
4.00
4.00
mm
L1
6.0
6.0
mm
L
7.0
7.0
mm
S
5.4
5.4
mm
B
b
3
3
mm
BH7
B - H7
4
4
mm
E
10.1
10.1
mm
MD
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
3.6
3.6
Ncm
GEW
Weight
4
4
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D