Nederlands
polski
中文
English
36199093
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made of Stainless Steel, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_edelstahl/kr_v2a_i_4zu1.prj},{NB=36199093},{ARTNR=36199093},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=4 : 1},{M=2.0},{Z=60},{DA=120.9},{D=120.0},{ND=60},{NL=20.00},{L1=35.0},{L=40.1},{S=37.0},{B=15.0},{BH7=25},{E=50},{MD=5.36},{GEW=1600},{DK=112.47},{SS=37.00},{LL=40.05},{ZKA=120.97},{ZKI=91.57},{KN=14.037},{KV=78.278},{FN=1.0},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_rf_4zu1_2_60zz},{TN2=krk2_rf_4zu1_2_60zz},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-4:1-RF - Bevel Gears Made from Stainless Steel, Straight-Tooth System, Ratio 4:1
Bill of material
36199093
ARTNR
Product No.
36199093
36199093
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
HW
Note
The bevel gears only run as a pair at the stated ratio and at the same module.
US
Ratio
4 : 1
M
Module
2.0
2.0
Z
Number of teeth
60
60
DA
da
120.9
120.9
mm
D
d
120.0
120.0
mm
ND
60
60
mm
NL
20.00
20.00
mm
L1
35.0
35.0
mm
L
40.1
40.1
mm
S
37.0
37.0
mm
B
b
15.0
15.0
mm
BH7
B - H7
25
25
mm
E
50
50
mm
MD
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
5.36
5.36
Nm
GEW
Weight
1600
1600
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D