Nederlands
polski
中文
English
68598501
MÄDLER
Drive Element
Levelling Pads and Levelling Feets
Machine Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/maschinenfuesse/ma-fuss_o_abrs_quadr.prj},{NB=68598501},{ARTNR=68598501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk 62º ±5º Shore A, Metallteile: Stahl, Festigkeitsklasse 5.6, verzinkt},{HW=Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), ±20%},{D=150},{D2=110},{DD=12.5},{G=M16},{H=51.5},{L=168},{M=132},{S=4.0},{CD=13000},{FZUL=5200},{EF=2.5},{GEW=2.04},{GG=16},{CTN=40169991}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-MF-OABS-QUADR - Machine Mounts, not Failsafe, with square Flange
Bill of material
68598501
ARTNR
Product No.
68598501
68598501
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel zinc-plated
MAT
Material
Elastomer: Natural rubber 62º ±5º Shore A, Metal parts: Steel, strenght class 5.6, zinc-plated
HW
Note
The stated values are guideline values for the static load at durometer of 62º Shore A (medium), ±20%
D
150
150
mm
D2
110
110
mm
DD
d
12.5
12.5
mm
G
M16
M16
mm
H
51.5
51.5
mm
L
168
168
mm
M
m
132
132
mm
S
4.0
4.0
mm
CD
CD middle - medium spring rate
13000
13000
N/mm
FZUL
F zul. - Permissable permanent static load
5200
5200
N
EF
Suspension travel
2.5
2.5
mm
GEW
Weight
2.04
2.04
kg
CTN
Customs tariff number
40169991
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D