Nederlands
polski
中文
English
65521099
MÄDLER
Drive Element
Levelling Pads and Levelling Feets
Levelling Pads
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkteller/gummiauflage_f_gt_2259.prj},{NB=65521099},{ARTNR=65521099},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR, schwarz, 85º ±5º Shore A},{HW=Ölbeständige Gummiunterlage, auf der Unterseite profiliert},{D1=M10},{D2=32},{D3=36.0},{H3=4.0},{H4=11.0},{GEW=8},{D4=30.5},{H5=5.0},{KM=5.0},{KMT=0.5},{T1=1.2},{CTN=40169997}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GM-GT-2259-NBR-SW - Rubber Pads for Levelling Pads 2259, Material rubber NBR, black, 85º +/-5º Shore A
Bill of material
65521099
ARTNR
Product No.
65521099
65521099
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Black rubber
MAT
Material
NBR, black, 85º ±5º Shore A
HW
Note
Oil-resistant rubber pad, profiled on the bottom side
D1
d1
M10
M10
mm
D2
d2
32
32
mm
D3
d3
36.0
36.0
mm
H3
h3
4.0
4.0
mm
H4
h4
11.0
11.0
mm
GEW
Weight
8
8
g
CTN
Customs tariff number
40169997
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D