Nederlands
polski
中文
English
65521292
MÄDLER
Drive Element
Levelling Pads and Levelling Feets
Levelling Pads
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkteller/gt_2259_ag_ng_rf.prj},{NB=65521292},{ARTNR=65521292},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{AUSF=Typ NG},{D1=M12},{L1=150},{D2=40},{L2=144.5},{H1=26},{H2=6.0},{SW=19},{DB=35},{GEW=247},{DD1=12},{H3=10.0},{CTN=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GT-2259-AG-NG-RF - Levelling Pads 2259 with external Thread, Type NG, Stainless
Bill of material
65521292
ARTNR
Product No.
65521292
65521292
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
AUSF
Version
Type NG
D1
d1
M12
M12
mm
L1
l1
150
150
mm
D2
d2
40
40
mm
L2
l2
144.5
144.5
mm
H1
h1
26
26
mm
H2
h2
6.0
6.0
mm
SW
19
19
mm
DB
Static Compress. Load Capacity
35
35
kN
GEW
Weight
247
247
g
CTN
Customs tariff number
84669360
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D