Nederlands
polski
中文
English
65599210
MÄDLER
Drive Element
Levelling Pads and Levelling Feets
Levelling Pads
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkteller/gelenkteller_2259_ig_n_rf.prj},{NB=65599210},{ARTNR=65599210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{AUSF=Typ N},{D1=M10},{D2=32},{H1=22},{H2=5.0},{T=9.0},{SW=17},{DB=16},{GEW=77.3},{DD1=10},{CTN=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GT-2259-IG-N-RF - Levelling Pads 2259 with internal thread, Type N, Stainless
Bill of material
65599210
ARTNR
Product No.
65599210
65599210
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
AUSF
Version
Type N
D1
d1
M10
M10
mm
D2
d2
32
32
mm
H1
h1
22
22
mm
H2
h2
5.0
5.0
mm
T
t
9.0
9.0
mm
SW
17
17
mm
DB
Static Load Capacity* - Figures apply to room temperature only, at higher temperatures the load bearing capacity is reduced.
16
16
kN
GEW
Weight
77.3
77.3
g
CTN
Customs tariff number
84669360
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D