Nederlands
polski
中文
English
63721400F
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_din71752_ausf_g_vz.prj},{NB=63721400F},{ARTNR=63721400F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=Ausführung G: Feingewinde rechts, ohne Bolzen},{GR=14x56 F},{A=27},{B=14},{D1=14},{D2=M14 x 1,5},{D3=24},{G=56},{L2=85},{GEW=258},{GW=0},{GG=14},{GP=1.50},{L1=101},{L3=22.5},{R=1.0},{AUSF1=2},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN71752-GK-G-OBO-STVZ - Clevis DIN 71752, Material steel zinc-plated, Design G without bolt
Bill of material
63721400F
ARTNR
Product No.
63721400F
63721400F
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Steel, zinc-plated
HW
Note
-
-
AUSF
Version
Design G: Right-handed Fine thread, without bolt
Design G: Right-handed Fine thread, without bolt
GR
Size
14x56 F
14x56 F
mm
A
a
27
27
mm
B
b
14
14
mm
D1
d1
14
14
mm
D2
d2
M14 x 1,5
M14 x 1,5
mm
D3
d3
24
24
mm
G
g
56
56
mm
L2
l2
85
85
mm
GEW
Weight
258
258
g
GG
Thread size fine thread
14
14
mm
GP
Slope fine thread
1.50
1.50
mm
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D