Nederlands
polski
中文
English
63799216
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_din71752_ausf_g_rf.prj},{NB=63799216},{ARTNR=63799216},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=-},{AUSF=Ausführung G: Rechtsgewinde, ohne Bolzen},{GR=16x64},{A=32},{B=16},{D1=16},{D2=M16},{D3=26},{G=64},{L2=96},{GEW=410},{GW=16},{GG=0},{GP=0},{L1=115},{L3=24.0},{R=1.0},{AUSF1=0},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN71752-GK-G-OBO-RF - Clevises similar DIN 71752, Stainless, Design G
Bill of material
63799216
ARTNR
Product No.
63799216
63799216
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Edelstahl
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
HW
Note
-
-
AUSF
Version
Design G: Right-handed thread, without bolt
Design G: Right-handed thread, without bolt
GR
Size
16x64
16x64
mm
A
a
32
32
mm
B
b
16
16
mm
D1
d1
16
16
mm
D2
d2
M16
M16
mm
D3
d3
26
26
mm
G
g
64
64
mm
L2
l2
96
96
mm
GEW
Weight
410
410
g
GG
Thread size fine thread
0
GP
Slope fine thread
0
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D