Nederlands
polski
中文
English
63766205
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_din71752_al_elox.prj},{NB=63766205},{ARTNR=63766205},{ARTNR1=63740500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Aluminium, schwarz eloxiert},{AUSF=Ausführung G: Rechtsgewinde, ohne Bolzen},{GR=6x12},{A=12},{B=6},{D1=6},{D2=M6},{D3=10},{G=12},{L2=24},{GEW=5.2},{GEW1=4.6},{GW=6},{L1=31},{L3=9.0},{R=0.5},{AUSF1=0},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN71752-GK-G-OBO-AL-ELO - Clevises similar DIN 71752, Aluminium, Design G
Bill of material
63766205
ARTNR
Product No.
63766205
63766205
ARTNR1
Product No. Snap-On-Bolts type ES
63740500
63740500
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium black
MAT
Material
Aluminium, anodized black
AUSF
Version
Design G: Right-handed thread, without bolt
GR
Size
6x12
6x12
mm
A
a
12
12
mm
B
b
6
6
mm
D1
d1
6
6
mm
D2
d2
M6
M6
mm
D3
d3
10
10
mm
G
g
12
12
mm
L2
l2
24
24
mm
GEW
Weight
5.2
5.2
g
GEW1
Weight Snap-On-Bolts type ES
4.6
4.6
g
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D