Nederlands
polski
中文
English
63760900
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/ggst_f_gk_din71752.prj},{NB=63760900},{ARTNR=63760900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{GR=10 x 20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{G=15},{L1=52},{L2=40},{GEW=98},{GW=10},{GS=1.50},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
GG-DIN71752-GG-IG-STVZ - Mating Pieces with Internal Thread for Clevis Joints DIN 71752, Steel zinc-plated
Bill of material
63760900
ARTNR
Product No.
63760900
63760900
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Steel, zinc-plated
GR
Size
10 x 20
10 x 20
mm
A
a
20
20
mm
B
b
10
10
mm
D1
d1
10
10
mm
D2
d2
M10
M10
mm
G
g
15
15
mm
L1
l1 ±0.5
52
52
mm
L2
l2
40
40
mm
GEW
Weight
98
98
g
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D