Nederlands
polski
中文
English
6549903200
MÄDLER
Drive Element
Spring-loaded thrust pieces, thrust pieces and threaded fasteners
Grub screws
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/gewindestifte/gewstift_din6332_m_dz_rf.prj},{NB=6549903200},{ARTNR=6549903200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{AUSF=S - mit Schlitz},{D1=M20},{L1=150},{D2=15.5},{D3=14.4},{L2=14.0},{L3=5.5},{SW=0},{GEW=290.0},{DD1=20},{CTN=73181535}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN 6332-RF-S-IS - Grub Screws DIN 6332 with Thrust Point, Stainless steel
Bill of material
6549903200
ARTNR
Product No.
6549903200
6549903200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Edelstahl
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
AUSF
Version
S - With slot
S - With slot
D1
d1
M20
M20
mm
L1
l1
150
150
mm
D2
d2 - h11
15.5
15.5
mm
D3
d3
14.4
14.4
mm
L2
l2
14.0
14.0
mm
L3
l3
5.5
5.5
mm
SW
sw
0
0
mm
GEW
Weight
290.0
290.0
g
CTN
Customs tariff number
73181535
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D