Nederlands
polski
中文
English
65403200
MÄDLER
Drive Element
Spring-loaded thrust pieces, thrust pieces and threaded fasteners
Grub screws
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/gewindestifte/gewstift_din6332_m_dz.prj},{NB=65403200},{ARTNR=65403200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl Güte 5.8, gedreht, Druckzapfen gehärtet, brüniert},{AUSF=S - mit Schlitz},{D1=M20},{L1=150},{D2=15.5},{D3=14.4},{L2=14.0},{L3=5.5},{SW=0},{GEW=290.0},{DD1=20},{CTN=73181542}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN 6332-ST-S-IS - Grub Screws DIN 6332 with Thrust Point, Steel
Bill of material
65403200
ARTNR
Product No.
65403200
65403200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Steel quality 5.8, turned, thrust point hardened, black oxide finish
AUSF
Version
S - With slot
S - With slot
D1
d1
M20
M20
mm
L1
l1
150
150
mm
D2
d2 - h11
15.5
15.5
mm
D3
d3
14.4
14.4
mm
L2
l2
14.0
14.0
mm
L3
l3
5.5
5.5
mm
SW
sw
0
0
mm
GEW
Weight
290.0
290.0
g
CTN
Customs tariff number
73181542
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D