Nederlands
polski
中文
English
65484400
MÄDLER
Drive Element
Spring-loaded thrust pieces, thrust pieces and threaded fasteners
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_druckst_doppelseitig.prj},{NB=65484400},{ARTNR=65484400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Hülse: Messing, Kugel: Edelstahl gehärtet, Feder: Edelstahl},{D1=4},{D2=3.0},{D3=4.03},{L1=9.0},{S=0.9},{FKA=2.5},{FKE=7.5},{GEW=0.6},{CTN=73181900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-FDS-DPS-MS-RF - Double-Ended Spring Plunger
Bill of material
65484400
ARTNR
Product No.
65484400
65484400
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
MAT
Material
Body: Brass, Ball: Stainless steel, hardened, Spring: Stainless steel
D1
d1
4
4
mm
D2
d2
3.0
3.0
mm
D3
d3 +0.5
4.03
4.03
mm
L1
l1
9.0
9.0
mm
S
s
0.9
0.9
mm
FKA
Spring Tension* - Initial / Statistical average
2.5
2.5
N
FKE
Spring Tension* - End / Statistical average
7.5
7.5
N
GEW
Weight
0.6
0.6
g
CTN
Customs tariff number
73181900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D