Nederlands
polski
中文
English
65471000
MÄDLER
Drive Element
Spring-loaded thrust pieces, thrust pieces and threaded fasteners
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_ku_sl_kst.prj},{NB=65471000-2},{ARTNR=65471000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Hülse: POM, blau, Kugel: Edelstahl gehärtet, Feder: Edelstahl},{AUSF=Typ N},{D1=M10},{D2=6.0},{L=19},{S=2.0},{SE=2.0},{FKA=20.0},{FKE=45.0},{GEW=3.0},{DD1=10},{CTN=73181900},{AVD=8.50},{AHD=6.75},{D2T=9.5},{SB=1.50},{SBT=2.0},{TYP=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-FDS-KU-SL-KST - Spring Plungers with Ball and Slot, Plastic
Bill of material
65471000
ARTNR
Product No.
65471000
65471000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Blue plastic
MAT
Material
Body: POM, blue, Ball: Stainless steel, hardened, Spring: Stainless steel
Body: POM, blue, Ball: Stainless steel, hardened, Spring: Stainless steel
AUSF
Version
Type N
Type N
D1
d1
M10
M10
mm
D2
d2
6.0
6.0
mm
L
l
19
19
mm
S
s
2.0
2.0
mm
SE
s - Adjustable
mm
값 입력 SE
s - Adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
FKA
Spring Tension* - Initial / Statistical average
20.0
20.0
N
FKE
Spring Tension* - End / Statistical average
45.0
45.0
N
GEW
Weight
3.0
3.0
g
CTN
Customs tariff number
73181900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D