Nederlands
polski
中文
English
65450830
MÄDLER
Drive Element
Pressure Screws
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckschrauben/kugeldrschr_form-a.prj},{NB=65450830},{ARTNR=65450830},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Schraube: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert, Kugel: Stahl gehärtet, blank},{AUSF=Form A: mit voller Kugel},{D1=M8},{NL=30},{D3=-},{L1=31.2},{L2=30},{KD=5.5},{SW=4.0},{KN=15.0},{GEW=8.90},{DD1=8},{CTN=73181548}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KDS-STBR-A - Ball-Ended Thrust Screws Version A
Bill of material
65450830
ARTNR
Product No.
65450830
65450830
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Screw: Steel tensile strength 12.9, black oxide finish, Ball: Steel hardened, bright
AUSF
Version
Type A: with full ball
D1
d1
M8
M8
mm
NL
Nominal length
30
30
mm
D3
d3
-
-
mm
L1
l1
31.2
31.2
mm
L2
l2
30
30
mm
KD
Ball-Ø
5.5
5.5
mm
SW
4.0
4.0
mm
KN
* Max. Load Capacity
15.0
15.0
kN
GEW
Weight
8.90
8.90
g
CTN
Customs tariff number
73181548
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D