Nederlands
polski
中文
English
63012000
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 808
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/kreuzgelenk_ke.prj},{NB=63012000},{ARTNR=63012000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{AUSF=mit Bohrung},{D1=12},{D2=20},{D4=21.5},{L1=18},{L2=62},{B=-},{T=-},{DM=20},{GEW=0.089},{BB=0},{TT=0.0},{TYP=2},{PPATH=kreuzgel_ke_sbl.prj},{CTN=84836020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN7551-KRG-KE-EG - Cardan Joints KE according to the old Standard DIN 7551 similar to DIN 808, Material Steel, undrilled, drilled or drilled with keyway
Bill of material
63012000
ARTNR
Product No.
63012000
63012000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 11SMn30 (1.0715)
AUSF
Type
with bore
with bore
D1
d1 - H7
12
12
mm
D2
d2
20
20
mm
D4
d4
21.5
21.5
mm
L1
l1
18
18
mm
L2
l2
62
62
mm
B
b - JS9
-
-
mm
T
t
-
-
mm
DM
max. Torque
20
20
Nm
GEW
Weight
0.089
0.089
kg
CTN
Customs tariff number
84836020
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D