Nederlands
polski
中文
English
63118000
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 808
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wen.prj},{NB=63118000},{ARTNR=63118000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=80},{L1=50},{L2=180},{B=-},{T=-},{ZUL250=438},{ZUL500=364},{ZUL1000=306},{ZUL4000=-},{GEW=4.93},{PPATH=einf-wellengel_wen_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN808-PRWG-WEN-EW - Single, Precision Universal Joints WEN with Needle-Roller Bearings, similar to DIN 808, Material steel, without or with keyway
Bill of material
63118000
ARTNR
Product No.
63118000
63118000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Hubs: Steel 35SMnPb10, Bearing parts: Steel 18NiCrMo5Pb
AUSF
Type
without keyway
without keyway
D1
d1 - H7
40
40
mm
D2
d2
80
80
mm
L1
l1
50
50
mm
L2
l2
180
180
mm
B
b - JS9
-
-
mm
T
t
-
-
mm
ZUL250
permissible max. Torques at speed 250 1/min.
438
438
Nm
ZUL500
permissible max. Torques at speed 500 1/min.
364
364
Nm
ZUL1000
permissible max. Torques at speed 1000 1/min.
306
306
Nm
ZUL4000
permissible max. Torques at speed 4000 1/min.
-
-
Nm
GEW
Weight
4.93
4.93
kg
CTN
Customs tariff number
84836020
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D